メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 4 - 0.7V HCSL differential CPU pairs
  • 5 - 0.7V HCSL differential SRC pairs
  • 4 - PCI (33MHz) 3.3V LVTTL outputs
  • 3 - PCICLK_F, (33MHz) 3.3V LVTTL free-running outputs
  • 1 - 48MHz 3.3V LVTTL output
  • 2 - 14.318MHz 3.3V LVTTL outputs
  • Phase Jitter: PCIe Gen2 < 3.0ps rms
  • Phase Jitter: PCIe Gen1 <86ps peak-peak

説明

The IDT932S421 is a main clock synthesizer for CK410B+ generation Intel server platforms. The IDT932S421 is driven with a 14.318MHz crystal. It generates 4 CPU outputs up to 400MHz and 5 PCIe Gen2 PCI-Express clocks. The 48 MHz USB clock is an exact 48.000 MHz clock.

適用されたフィルター