メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Frequency Timing Generator for Transmeta Systems

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG28
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):9.7 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)28
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
C-C Jitter Max P-P (ps)250
Chipset ManufacturerTransmeta
Core Voltage (V)3.3
FunctionClock Generator
Input Freq (MHz)14.32 - 14.32
Length (mm)9.7
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Freq Range (MHz)14.32 - 66.6
Output Skew (ps)175
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V
Package Area (mm²)42.7
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)9.7 x 4.4 x 1.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2000
Reel Size (in)13
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4
Xtal Freq (MHz)14.32 - 14.32
Xtal Inputs (#)1