メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 1 - CPU(2.5V or 3.3V selectable) up to 66.6MHz &
  • overclocking of 66MHz.6 - PCI (3.3V) @ 33.3MHz (all are free running
  • selectable).1 - REF (3.3V) at 14.318MHz.
  • 1 - 48MHz (3.3V).
  • 1 - 24_48MHz selectable output.

適用されたフィルター