メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Low EMI,Spread Modulating,Clock Generator

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.1 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)96
Package Area (mm²)13.6
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)3.1 x 4.4 x 1.0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Advanced FeaturesProgrammable Clock, Spread Spectrum, Reference Output
C-C Jitter Max P-P (ps)250
Core Voltage (V)3.3
Feedback InputNo
Input Freq (MHz)14.318 - 80
Input TypeLVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)3.1
MOQ2592
Output Banks (#)2
Output Freq Range (MHz)14.318 - 80
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)2
Pkg. TypeTSSOP
Product CategorySpread-Spectrum Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

Low EMI, Spread Modulating, Clock Generator