メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • ICS91718 is a Spread Spectrum Clock targeted for Mobile PC and LCD panel applications. Generates an EMI optimized clock signal (EMI peak reduction of 7-14 dB on 3rd-19th harmonics) through use of Spread Spectrum techniques.
  • ICS91718 operates with input frequencies at 14.318 - 80 MHz.
  • Spread modulation frequency range is 20kHz to 40kHz.
  • Spread percentage/type programming through I2C.
  • Supply Voltages: VDD = 3.3V ±0.3V
  • Cyc to Cyc jitter: <150ps
  • Output duty cycle 45/55%
  • Guarantees +85°C operational condition
  • 8-pin SOIC (150 mil) package

説明

Low EMI, Spread Modulating, Clock Generator

適用されたフィルター