メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.1 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)96
Package Area (mm²)13.6
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)3.1 x 4.4 x 1.0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Accepts Spread Spec InputYes
Advanced FeaturesAccepts Spread Spec Input
C-C Jitter Max P-P (ps)200
Core Voltage (V)3.3
FunctionBuffer
Input Freq (MHz)140
Input TypeLVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)3.1
MOQ288
Output Freq Range (MHz)140
Output Skew (ps)50
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)4
Pkg. TypeTSSOP
Product CategoryClock Buffers & Drivers
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

The IDT9112-27 is a high performance, low skew, low jitter
PCI / PCI-X clock driver. It is designed to distribute high
speed signals in PCI / PCI-X applications operating at
speeds from 0 to 140 MHz.