ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
The IDT9112-27 is a high performance, low skew, low jitter PCI / PCI-X clock driver. It is designed to distribute high speed signals in PCI / PCI-X applications operating at speeds from 0 to 140 MHz.
適用されたフィルター