メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

説明

The AV9110 generates user specified clock frequencies using
an externally generated input reference, such as 14.318 MHz
or 10.00 MHz crystal connected between pins 1 and 14.
Alternately, a TTL input reference clock signal can be used.
The output frequency is determined by a 24-bit digital word
entered through the serial port. The serial port enables the user to change the output frequency on-the-fly. The clock outputs utilize CMOS level output buffers that operate up to 130 MHz.

適用されたフィルター