メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Digital PLL synchronizes with Ethernet connected synchronization sources
  • DPLL bandwidth is 1.2 Hz; DPLL holdover accuracy is 1.1X10-5 ppm
  • Input references are monitored for frequency offset and activity
  • DPLL holdover, free run and hitless reference switching can be forced by the host processor or can be automatically controlled by an internal state machine
  • Internal DCO has resolution of 0.01105 ppb and can be controlled by an external processor via I2C interface for IEEE 1588 clock generation
  • One Analog PLL for jitter attenuation
  • Jitter generation <0.65ps RMS (10 kHz to 20 MHz), meets jitter requirements of 1 GbE PHYs and QSGMII
  • IN1, IN2 and IN3 accept single ended reference clocks whose frequencies can be 25 MHz, 125 MHz or 156.25 MHz
  • OUT1 outputs a differential clock with frequency of 125 MHz or 156.25 MHz
  • OUT2 to OUT6 output differential clocks all with the same frequency of 125 MHz or 156.25 MHz
  • OUT7 outputs a free-running LVCMOS clock with frequency of 25 MHz

説明

The IDT8V89316 is used to frequency synchronize equipment with an Ethernet connected reference; its integrated DCO (Digitally Controlled Oscillator) can be controlled by an external IEEE 1588 clock recovery servo to synthesize IEEE 1588-based clocks. The IDT8V89316 low jitter output clocks can be used to directly time Gigabit Ethernet PHYs and QSGMII devices.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8V89316BAGLast Time BuyN/AOut of StockCABGA196#Tray30126#Yese1 SnAgCu0 to 70°C
8V89316BAG8Last Time BuyN/AOut of StockCABGA196#Reel31000#0Yese1 SnAgCu0 to 70°C

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。