ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NLG64 |
| Lead Count (#): | 64 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 9.0 x 9.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 64 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Advanced Features | 12-Output Clock Generator with Four Dividers, Programmable Clock |
| Application | Clock Generator |
| C-C Jitter Max P-P (ps) | 40 |
| Channels (#) | 1 |
| Core Voltage (V) | 3.3 |
| Diff. Inputs | 2 |
| Diff. Outputs | 11 |
| Family Name | FemtoClock Clock Generator |
| Feedback Divider | 1 - 255 |
| Feedback Input | No |
| Input Freq (MHz) | 5 - 1000 |
| Input Type | Crystal, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, LVHSTL, LVCMOS |
| Inputs (#) | 2 |
| Length (mm) | 9 |
| MOQ | 3000 |
| Output Banks (#) | 4 |
| Output Freq Range (MHz) | 10.91 - 2500 |
| Output Signaling | LVPECL, LVDS |
| Output Skew (ps) | 50 |
| Output Type | LVPECL, LVDS |
| Output Voltage (V) | 3.3 |
| Outputs (#) | 12 |
| Package Area (mm²) | 81 |
| Phase Jitter Typ RMS (fs) | 80 |
| Phase Jitter Typ RMS (ps) | 0.08 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 9.0 x 9.0 x 0.9 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Product Category | FemtoClock, IEEE 1588, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Extreme Performance Clocks (<150 fs RMS), Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks |
| Prog. Clock | Yes |
| Prog. Interface | I2C |
| Reel Size (in) | 13 |
| Reference Output | No |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Spread Spectrum | No |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| VCO Max Freq (MHz) | 2500 |
| VCO Min Freq (MHz) | 2400 |
| Width (mm) | 9 |
| Xtal Freq (KHz) | 50 |
| Xtal Inputs (#) | 1 |
8V49NS0412は、3つの整数分周器と、整数または分数のいずれか1つの分周器、合計4つの出力分周器を備えたフレキシブルクロックジェネレータです。 8V49NS0412は、外部水晶振動子との併用により、通信、データ通信、データセンタ市場および、高性能タイミングを生成します。 このデバイスは鉛フリーの64-VFQFNパッケージで全産業用温度範囲にて動作するよう設計されています。
8V49NS0412は、多様な周波数構成と出力形式を提供し、優れた位相ノイズ性能を実現するために最適化されています。 このデバイスは、高クロック周波数と高電源ノイズ除去による低位相ノイズの最適な組み合わせを実現しています。 柔軟性とプログラムの容易性により、これらのデバイスを様々なクロックツリーに使用することができ、エンジニアリングの労力を軽減ます。 このデバイスは、I²Cインタフェースを通じてプログラム可能であり、またI²Cマスター機能をサポートしているので、外部EEPROMからレジスタ構成を読み取ることができます。 ルネサスのソフトウェアツールTiming Commander™は、デバイスの再構成を迅速かつ容易に行うことができます。