メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

FemtoClock™ NG 12出力クロックジェネレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)64
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)207
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced Features12-Output Clock Generator with Four Dividers, Programmable Clock
ApplicationClock Generator
C-C Jitter Max P-P (ps)40
Channels (#)1
Core Voltage (V)3.3
Diff. Inputs2
Diff. Outputs11
Family NameFemtoClock Clock Generator
Feedback Divider1 - 255
Feedback InputNo
Input Freq (MHz)5 - 1000
Input TypeCrystal, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, LVHSTL, LVCMOS
Inputs (#)2
Length (mm)9
MOQ207
Output Banks (#)4
Output Freq Range (MHz)10.91 - 2500
Output SignalingLVPECL, LVDS
Output Skew (ps)50
Output TypeLVPECL, LVDS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)12
Package Area (mm²)81
Phase Jitter Typ RMS (fs)80
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.08
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Product CategoryFemtoClock, IEEE 1588, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Extreme Performance Clocks (<150 fs RMS), Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
VCO Max Freq (MHz)2500
VCO Min Freq (MHz)2400
Width (mm)9
Xtal Freq (KHz)50
Xtal Inputs (#)1

説明

8V49NS0412は、3つの整数分周器と、整数または分数のいずれか1つの分周器、合計4つの出力分周器を備えたフレキシブルクロックジェネレータです。 8V49NS0412は、外部水晶振動子との併用により、通信、データ通信、データセンタ市場および、高性能タイミングを生成します。 このデバイスは鉛フリーの64-VFQFNパッケージで全産業用温度範囲にて動作するよう設計されています。

8V49NS0412は、多様な周波数構成と出力形式を提供し、優れた位相ノイズ性能を実現するために最適化されています。 このデバイスは、高クロック周波数と高電源ノイズ除去による低位相ノイズの最適な組み合わせを実現しています。 柔軟性とプログラムの容易性により、これらのデバイスを様々なクロックツリーに使用することができ、エンジニアリングの労力を軽減ます。 このデバイスは、I²Cインタフェースを通じてプログラム可能であり、またI²Cマスター機能をサポートしているので、外部EEPROMからレジスタ構成を読み取ることができます。 ルネサスのソフトウェアツールTiming Commander™は、デバイスの再構成を迅速かつ容易に行うことができます。