メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • High-performance clock RF sampling clock generator and clock jitter attenuator with support for JESD204B/C
  • Low phase noise: -144.7dBc/Hz (800kHz offset; 491.52MHz)
  • Integrated phase noise of 74fs RMS (12kHz–20MHz, 491.52MHz)
  • Dual-PLL architecture with internal and optional external VCO
  • Eight output channels with a total of 16 outputs
  • Configurable integer clock frequency dividers
  • Clock output frequencies: up to 3932.16MHz (Internal VCO) and 6GHz (optional external VCO)
  • Differential, low noise I/O
  • Deterministic phase delay and integrated phase delay circuits
  • Redundant input clock architecture with two inputs and monitors, holdover and input switching
  • SPI 3/4 wire configuration interface
  • Supply voltage: 1.8V, 2.5V and 3.3V
  • Package: 76-VFQFN (9 × 9 mm²)
  • Temperature range: -40°C to +105°C (board)

説明

8V19N882は、FemtoClock® RFサンプリングクロックジェネレータとジッタ減衰器を統合し、無線基地局無線装置基板のコンディショニングと周波数/位相管理のための高性能クロックソリューションとして設計されています。 このデバイスは、4G、5G、およびmmWave無線実装に必要な優れた位相ノイズ性能を実現するために最適化されています。

このデバイスはまた、JESD204B(サブクラス0、1)、JESD204Cに対応しています。 二段構成のPLLアーキテクチャはジッタ減衰と周波数多重の両方をサポートしています。 初段のPLLはジッタ減衰器であり、外付けのVCXOを使用し、位相ノイズ特性を最適化しています。 2段目のPLLはPLL出力信号をロックして目標の周波数を合成します。 2段目のPLLは、内部または外部の高周波VCOを使用することができます。

このデバイスは、選択されたVCOから高周波クロックと低周波同期信号(SYSREF)を生成します。 SYSREF信号は、内部でクロック信号に同期しています。 内蔵の信号遅延ブロックは、位相アライメント、システム基準信号とクロック信号間の位相オフセットの制御、個々の出力信号のアライメント/遅延に使用できます。 冗長化された2つの入力が動作を監視します。 クロック入力の不具合に対応するため、4種類のクロック切り替えモードを搭載しています。 オートロック、個別にプログラム可能な出力周波数分割器、位相調整機能などを追加し、柔軟性を高めています。

デバイスは3/4線式SPIインターフェースで設定され、内部レジスタとGPIO[1:0]出力を介してロックの状態と信号損失の状態を報告します。 また、内部ステータスのビット変更は、GPIO出力で報告することができます。

評価ボード、評価材料については、営業担当までお問い合わせください。

パラメータ

属性値
Inputs (#)2
Input TypeLVDS, LVPECL
Product CategoryJESD204B/C
Output TypeLVDS, LVPECL
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Input Freq (MHz)0.00375 - 2000
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.074
Output Freq Range (MHz)0.192 - 6000
Fractional Output Dividers (#)0
Core Voltage (V)1.8
Output Banks (#)8
Loop Bandwidth Range (Hz)20 - 100
Xtal Freq (KHz)15000 - 500000
Advanced FeaturesHoldover, Input Switching, JESD204B

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN9.0 x 9.0 x 0.85760.4

適用されたフィルター