メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

水晶または差動間クロックファンアウトバッファ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)2000
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)26
Additive Phase Jitter Typ RMS (ps)0.026
Core Voltage (V)3.3V, 2.5V
Family Name8T39S
FunctionBuffer, Multiplexer
Input Freq (MHz)250
Input TypeCrystal, HCSL, LVDS, LVPECL
Inputs (#)3
Length (mm)7
MOQ2000
Output Banks (#)2
Output Freq Range (MHz)250
Output Skew (ps)32
Output TypeHCSL, LVDS, LVPECL
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V
Outputs (#)10
Package Area (mm²)49
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Product CategoryClock Buffers & Drivers, Clock Multiplexers
Prog. InterfacePin select
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)7

説明

8T39S11Aは、高性能なクロックファンアウトバッファです。 入力クロックは、2つの差動入力または1つの水晶振動子入力から選択することができます。 水晶振動子入力を選択しない場合、内部オシレータ回路は自動的に停止します。 水晶ピンはシングルエンドクロックで駆動できます。選択された信号は、LVPECL、LVDS、またはHSCL出力として構成可能な10個の差動出力に分配されます。 また、LVCMOS出力も備えています。 すべての出力はハイインピーダンス状態に無効にすることができます。 このデバイスは、高周波、低位相ノイズのクロック信号やデータ信号の信号ファンアウトに対応した設計になっています。 入力がオープンまたはグランドの際に、出力は定義されたレベルになります。 3.3Vまたは2.5Vのコア電源と3.3Vまたは2.5Vの出力動作電源で動作するように設計されています。