メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Two differential reference clock input pairs
  • Differential input pairs can accept the following differential input
    levels: LVPECL, LVDS, HCSL, HSTL or Single Ended
  • Crystal Input accepts 10MHz to 40MHz Crystal or Single Ended Clock
  • Maximum Output Frequency
    LVPECL   - 2GHz
    LVDS       - 2GHz
    HCSL       - 250MHz
    LVCMOS - 250MHz
  • Two banks, each has five differential output pairs that can be
    configured as LVPECL or LVDS or HCSL
  • One single-ended reference output with synchronous enable to avoid clock glitch
  • Output skew: 80ps (maximum)
    (Bank A and Bank B at the same output level)
  • Part-to-part skew: 200ps (typical)
  • Additive RMS phase jitter @ 156.25MHz:
    5.6fs RMS (10kHz - 1 MHz), typical @ 3.3V/ 3.3V
    34.7fs RMS (12kHz - 20MHz), typical @ 3.3V/ 3.3V
  • Supply voltage modes:
    VDD/VDDO
    3.3V/3.3V
    3.3V/2.5V
    2.5V/2.5V
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Lead-free (RoHS 6) packaging​

説明

8T39S11Aは、高性能なクロックファンアウトバッファです。 入力クロックは、2つの差動入力または1つの水晶振動子入力から選択することができます。 水晶振動子入力を選択しない場合、内部オシレータ回路は自動的に停止します。 水晶ピンはシングルエンドクロックで駆動できます。選択された信号は、LVPECL、LVDS、またはHSCL出力として構成可能な10個の差動出力に分配されます。 また、LVCMOS出力も備えています。 すべての出力はハイインピーダンス状態に無効にすることができます。 このデバイスは、高周波、低位相ノイズのクロック信号やデータ信号の信号ファンアウトに対応した設計になっています。 入力がオープンまたはグランドの際に、出力は定義されたレベルになります。 3.3Vまたは2.5Vのコア電源と3.3Vまたは2.5Vの出力動作電源で動作するように設計されています。

適用されたフィルター