Pkg. Type: | VFQFPN |
Pkg. Code: | NLG48 |
Lead Count (#): | 48 |
Pkg. Dimensions (mm): | 7.0 x 7.0 x 0.9 |
Pitch (mm): | 0.5 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
ECCN (US) | EAR99 |
HTS (US) | 8542.39.0090 |
Lead Count (#) | 48 |
Carrier Type | Tray |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
Qty. per Reel (#) | 0 |
Qty. per Carrier (#) | 260 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Pb Free Category | e3 Sn |
Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
Price (USD) | 10.62465 |
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs) | 26 |
Additive Phase Jitter Typ RMS (ps) | 0.026 |
Core Voltage (V) | 3.3, 2.5 |
Family Name | 8T39S |
Function | Buffer, Multiplexer |
Input Freq (MHz) | 0 - 250 |
Input Type | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL |
Inputs (#) | 3 |
Length (mm) | 7.0 |
MOQ | 260 |
Output Banks (#) | 2 |
Output Freq Range (MHz) | 0 - 250 |
Output Skew (ps) | 32 |
Output Type | HCSL, LVDS, LVPECL |
Output Voltage (V) | 2.5, 3.3 |
Outputs (#) | 10 |
Package Area (mm²) | 49.0 |
Pitch (mm) | 0.5 |
Pkg. Dimensions (mm) | 7.0 x 7.0 x 0.9 |
Pkg. Type | VFQFPN |
Prog. Interface | Pin select |
Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
Tape & Reel | No |
Thickness (mm) | 0.9 |
Width (mm) | 7.0 |
掲載 | No |
8T39S11Aは、高性能なクロックファンアウトバッファです。 入力クロックは、2つの差動入力または1つの水晶振動子入力から選択することができます。 水晶振動子入力を選択しない場合、内部オシレータ回路は自動的に停止します。 水晶ピンはシングルエンドクロックで駆動できます。選択された信号は、LVPECL、LVDS、またはHSCL出力として構成可能な10個の差動出力に分配されます。 また、LVCMOS出力も備えています。 すべての出力はハイインピーダンス状態に無効にすることができます。 このデバイスは、高周波、低位相ノイズのクロック信号やデータ信号の信号ファンアウトに対応した設計になっています。 入力がオープンまたはグランドの際に、出力は定義されたレベルになります。 3.3Vまたは2.5Vのコア電源と3.3Vまたは2.5Vの出力動作電源で動作するように設計されています。