メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
デュアル1:8、3.3V、2.5V LVPECL出力ファンアウトバッファ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)2000
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationAUSTRIA
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)43
Additive Phase Jitter Typ RMS (ps)0.043
Adjustable PhaseNo
Advanced FeaturesDual Buffer
Channels (#)2
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
Family Name8SLVP
FunctionBuffer
Input Freq (MHz)2000
Input TypeLVPECL
Inputs (#)2
Length (mm)7
MOQ2000
Noise Floor (dBc/Hz)-162
Output Banks (#)2
Output Freq Range (MHz)2000
Output Skew (ps)25
Output TypeLVPECL
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V
Outputs (#)16
Package Area (mm²)49
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Price (USD)$8.568
Product CategoryClock Buffers & Drivers, RF Buffers
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)7

説明

 

8SLVP2108Iは、高性能なデュアル差動 1:8 LVPECLファンアウトバッファです。 このデバイスは、高周波、超低加算位相ノイズのクロック信号やデータ信号のファンアウト用に設計されています。 8SLVP2108Iは、3.3Vまたは2.5Vの電源で動作するように最適化されています。 8SLVP2108Iは、出力間および部品間のスキュー特性を保証しており、明確な性能と再現性が要求されるクロック分配アプリケーションに理想的な製品です。8つの低スキュー出力を伴う2つの独立バッファが利用できます。 バイアス基準電圧を内蔵しているため、シングルエンド信号をデバイス入力に簡単に接続できます。このデバイスは、低消費電力と低加算位相ノイズが最適化されています。