メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Two 1:8, low skew, low additive jitter LVPECL fanout buffers
  • Two differential clock inputs
  • Differential PCLKA, nPCLKA and PCLKB, nPCLKB pairs can accept the following differential input levels: LVDS, LVPECL, CML
  • Differential PCLKA, nPCLKA and PCLKB, nPCLKB pairs can also accept single-ended LVCMOS levels.
  • Maximum input clock frequency: 2GHz
  • Output bank skew: 15ps (typical)
  • Propagation delay: 390ps (maximum)
  • Low additive phase jitter, RMS: 54fs (maximum) (fREF = 156.25MHz, VPP = 1V, 12kHz – 20MHz, VCC = 3.3V)
  • Full 3.3V and 2.5V supply voltage
  • Maximum device current consumption (IEE): 143mA
  • Available in Lead-free (RoHS 6), 48-Lead VFQFN package
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature

説明

 

8SLVP2108Iは、高性能なデュアル差動 1:8 LVPECLファンアウトバッファです。 このデバイスは、高周波、超低加算位相ノイズのクロック信号やデータ信号のファンアウト用に設計されています。 8SLVP2108Iは、3.3Vまたは2.5Vの電源で動作するように最適化されています。 8SLVP2108Iは、出力間および部品間のスキュー特性を保証しており、明確な性能と再現性が要求されるクロック分配アプリケーションに理想的な製品です。8つの低スキュー出力を伴う2つの独立バッファが利用できます。 バイアス基準電圧を内蔵しているため、シングルエンド信号をデバイス入力に簡単に接続できます。このデバイスは、低消費電力と低加算位相ノイズが最適化されています。

パラメータ

属性
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers, RF Buffers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN7.0 x 7.0 x 0.9480.5

アプリケーション・ブロック図

eCPRI Mass MIMO for RRU Block Diagram
RRU向け eCPRI大規模MIMO
eCPRI MIMO RRU は、5G ネットワーク向けの低位相ノイズ、確定的遅延、高タイミング精度を実現します。

適用されたフィルター