ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NLG48 |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7.0 x 7.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 48 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Qty. per Carrier (#) | 260 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | AUSTRIA |
| Additive Phase Jitter Typ RMS (fs) | 43 |
| Additive Phase Jitter Typ RMS (ps) | 0.043 |
| Adjustable Phase | No |
| Advanced Features | Dual Buffer |
| Channels (#) | 2 |
| Core Voltage (V) | 2.5V, 3.3V |
| Family Name | 8SLVP |
| Function | Buffer |
| Input Freq (MHz) | 2000 |
| Input Type | LVPECL |
| Inputs (#) | 2 |
| Length (mm) | 7 |
| MOQ | 260 |
| Noise Floor (dBc/Hz) | -162 |
| Output Banks (#) | 2 |
| Output Freq Range (MHz) | 2000 |
| Output Skew (ps) | 25 |
| Output Type | LVPECL |
| Output Voltage (V) | 2.5V, 3.3V |
| Outputs (#) | 16 |
| Package Area (mm²) | 49 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7.0 x 7.0 x 0.9 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Product Category | Clock Buffers & Drivers, RF Buffers |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Supply Voltage (V) | 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 7 |
8SLVP2108Iは、高性能なデュアル差動 1:8 LVPECLファンアウトバッファです。 このデバイスは、高周波、超低加算位相ノイズのクロック信号やデータ信号のファンアウト用に設計されています。 8SLVP2108Iは、3.3Vまたは2.5Vの電源で動作するように最適化されています。 8SLVP2108Iは、出力間および部品間のスキュー特性を保証しており、明確な性能と再現性が要求されるクロック分配アプリケーションに理想的な製品です。8つの低スキュー出力を伴う2つの独立バッファが利用できます。 バイアス基準電圧を内蔵しているため、シングルエンド信号をデバイス入力に簡単に接続できます。このデバイスは、低消費電力と低加算位相ノイズが最適化されています。