メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Two 1:4, low skew, low additive jitter LVDS fanout buffers
  • Two differential clock inputs
  • Differential pairs can accept the following differential input levels: LVDS and LVPECL
  • Maximum input clock frequency: 2GHz
  • Output bank skew: 35ps, (maximum)
  • Propagation delay: 300ps, (maximum)
  • Low additive RMS phase jitter, 156.25MHz (10kHz to 20MHz): 105fs, (maximum)
  • 2.5V supply voltage
  • Lead-free (RoHS 6) 28-lead VFQFN package
  • -40 °C to 85 °C ambient operating temperature

説明

The 8SLVD2104 is a high-performance differential dual 1:4 LVDS fanout buffer. The device is designed for the fanout of high-frequency, very low additive phase-noise clock and data signals. The 8SLVD2104 is characterized to operate from a 2.5V power supply. Guaranteed output-to-output and part-to-part skew characteristics make the 8SLVD2104 ideal for those clock distribution applications demanding well-defined performance and repeatability. Two independent buffers with four low-skew outputs each are available. The integrated bias voltage generators enable easy interfacing of single-ended signals to the device inputs. The device is optimized for low power consumption and low additive phase noise.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers, RF Buffers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN5.0 x 5.0 x 0.8280.5
Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
8SLVD2104NBGIActiveAvailable2040 AprIn StockVFQFPN1ku | $4.5128#Tray10490#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANAUSTRIA
8SLVD2104NBGI/WActiveN/A2040 AprOut of StockVFQFPN1ku | $4.5128#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANAUSTRIA
8SLVD2104NBGI8ActiveN/A2040 AprOut of StockVFQFPN1ku | $4.5128#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANAUSTRIA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。