メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Extremely low additive phase jitter; supports DB800H requirements
  • 3.3V operation; standard industry power supply
  • Four OE pins each controlling two outputs; easy control of clocks to CPU sockets
  • Universal differential input; can be driven by HCSL or LVPECL clock sources
  • 1MHz to 350MHz operating frequency; covers all popular Ethernet frequencies
  • Space saving 32-pin 5mm x 5mm VFQFN; minimal board space

説明

The 8INT31H800A is an 8-output very high-performance HCSL fanout buffer for high-performance interconnect applications. It can also be used at speeds up to 350MHz. There are four OE pins on the device, each controlling two outputs.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8INT31H800ANLGIObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#Tray30490#Yese3 Sn-40 to 85°C
8INT31H800ANLGI8ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#Reel32500#0Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。