メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
マルチチャネルDPLL/DCO - 4チャネル

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NBG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)2000
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationSINGAPORE
Channels (#)4
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
Diff. Inputs2
Diff. Outputs4
Family NameClockMatrix
Fractional Output Dividers (#)4
FunctionMulti-channel DPLL / DCO
Input Freq (MHz)0.001 - 1000
Input TypeHCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL
Inputs (#)4
Length (mm)7
MOQ2000
Output Banks (#)4
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 1000
Output Skew (ps)50
Output TypeHSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL
Output Voltage (V)1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)8
Phase Jitter Max RMS (ps)0.2
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.15
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 0.8
Pkg. TypeVFQFPN
Product CategoryClockMatrix, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Jitter Attenuators, Programmable Clocks
Prog. InterfaceI2C, SPI
Reel Size (in)13
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumNo
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.8
Width (mm)7
Xtal Freq (KHz)25 - 54

説明

8A34043マルチチャネル・デジタルPLL/デジタル制御オシレータ(DPLL/DCO)は、同期イーサネット(SyncE)、光伝送ネットワーク(OTN)、共通公衆無線インタフェース(CPRI)などの一般的な通信プロトコルのタイミング基準やクロック変換および、タイミングパスを管理するツールを提供します。 このデバイスは、バックプレーンまたは他のメディア間で同期ソースと接続されたラインカードやドーターカードの通信ポートを同期させるために使用することができます。 デジタル制御オシレータ(DCO)は、外部プロセッサで動作するOTNクロックリカバリサーボソフトウェアで制御することが可能です。 デジタルPLL(DPLL)は、OTN用のギャップ付きクロックのフィルタ処理や、冗長なタイミングソースからのヒットレススイッチングに対応しています。 このデバイスは、クロック生成、ジッタ減衰、ユニバーサル周波数変換用に複数の独立タイミングチャネルをサポートしています。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 このデバイスは、最大28GbpsのSERDESやCPRI/OBSAI、SONET/SDH、PDHなどのインタフェースを直接同期できる超低ジッタのクロック出力が可能です。

この製品ファミリの他のデバイスについては、ClockMatrixタイミングソリューションのページをご覧ください。