| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NBG48 |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7.0 x 7.0 x 0.8 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 48 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Qty. per Reel (#) | 2000 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Channels (#) | 4 |
| Core Voltage (V) | 2.5V, 3.3V |
| Diff. Inputs | 2 |
| Diff. Outputs | 4 |
| Family Name | ClockMatrix |
| Fractional Output Dividers (#) | 4 |
| Function | Multi-channel DPLL / DCO |
| Input Freq (MHz) | 0.001 - 1000 |
| Input Type | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL |
| Inputs (#) | 4 |
| Length (mm) | 7 |
| Loop Bandwidth Range (Hz) | 17 - 12000 |
| MOQ | 2000 |
| Output Banks (#) | 4 |
| Output Freq Range (MHz) | 5.0E-7 - 1000 |
| Output Skew (ps) | 50 |
| Output Type | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL |
| Output Voltage (V) | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Outputs (#) | 8 |
| Phase Jitter Max RMS (ps) | 0.2 |
| Phase Jitter Typ RMS (ps) | 0.15 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7.0 x 7.0 x 0.8 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Product Category | ClockMatrix, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Jitter Attenuators, Programmable Clocks |
| Prog. Interface | I2C, SPI |
| Reel Size (in) | 13 |
| Reference Output | No |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Spread Spectrum | No |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.8 |
| Width (mm) | 7 |
| Xtal Freq (KHz) | 25 - 54 |
8A34043マルチチャネル・デジタルPLL/デジタル制御オシレータ(DPLL/DCO)は、同期イーサネット(SyncE)、光伝送ネットワーク(OTN)、共通公衆無線インタフェース(CPRI)などの一般的な通信プロトコルのタイミング基準やクロック変換および、タイミングパスを管理するツールを提供します。 このデバイスは、バックプレーンまたは他のメディア間で同期ソースと接続されたラインカードやドーターカードの通信ポートを同期させるために使用することができます。 デジタル制御オシレータ(DCO)は、外部プロセッサで動作するOTNクロックリカバリサーボソフトウェアで制御することが可能です。 デジタルPLL(DPLL)は、OTN用のギャップ付きクロックのフィルタ処理や、冗長なタイミングソースからのヒットレススイッチングに対応しています。 このデバイスは、クロック生成、ジッタ減衰、ユニバーサル周波数変換用に複数の独立タイミングチャネルをサポートしています。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 このデバイスは、最大28GbpsのSERDESやCPRI/OBSAI、SONET/SDH、PDHなどのインタフェースを直接同期できる超低ジッタのクロック出力が可能です。
この製品ファミリの他のデバイスについては、ClockMatrixタイミングソリューションのページをご覧ください。