メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

マルチチャネルDPLL/DCO - 4チャネル

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NBG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)260
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Channels (#)4
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
Diff. Inputs2
Diff. Outputs4
Family NameClockMatrix
Fractional Output Dividers (#)4
FunctionMulti-channel DPLL / DCO
Input Freq (MHz)0.001 - 1000
Input TypeHCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL
Inputs (#)4
Length (mm)7
Loop Bandwidth Range (Hz)17 - 12000
MOQ260
Output Banks (#)4
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 1000
Output Skew (ps)50
Output TypeHSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL
Output Voltage (V)1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)8
Phase Jitter Max RMS (ps)0.2
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.15
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 0.8
Pkg. TypeVFQFPN
Price (USD)$19.80165
Product CategoryClockMatrix, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Jitter Attenuators, Programmable Clocks
Prog. InterfaceI2C, SPI
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Width (mm)7
Xtal Freq (KHz)25 - 54

説明

8A34043マルチチャネル・デジタルPLL/デジタル制御オシレータ(DPLL/DCO)は、同期イーサネット(SyncE)、光伝送ネットワーク(OTN)、共通公衆無線インタフェース(CPRI)などの一般的な通信プロトコルのタイミング基準やクロック変換および、タイミングパスを管理するツールを提供します。 このデバイスは、バックプレーンまたは他のメディア間で同期ソースと接続されたラインカードやドーターカードの通信ポートを同期させるために使用することができます。 デジタル制御オシレータ(DCO)は、外部プロセッサで動作するOTNクロックリカバリサーボソフトウェアで制御することが可能です。 デジタルPLL(DPLL)は、OTN用のギャップ付きクロックのフィルタ処理や、冗長なタイミングソースからのヒットレススイッチングに対応しています。 このデバイスは、クロック生成、ジッタ減衰、ユニバーサル周波数変換用に複数の独立タイミングチャネルをサポートしています。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 このデバイスは、最大28GbpsのSERDESやCPRI/OBSAI、SONET/SDH、PDHなどのインタフェースを直接同期できる超低ジッタのクロック出力が可能です。

この製品ファミリの他のデバイスについては、ClockMatrixタイミングソリューションのページをご覧ください。