メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 16-channel PCIe 3.0 Signal Retimer
  • Advanced signal conditioning features
  • Full Equalization Procedure including Phase 2 & 3
  • Protocol aware with full support of Automatic Equalization Procedure
  • Advanced diagnostic features
  • I2C and JTAG programming interface
  • Commercial and Industrial temperature

説明

The IDT 89HT0816AP 16-channel, PCIe 3.0, 8GTps Retimer offers a blend of top analog performance and the most complete feature set in protocol aware signal conditioner optimized for demanding 2.5Gbps, 5Gbps, and 8Gbps applications in computing, storage, and communications.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)
89HT0816APZCBLGObsoleteN/AIn StockFCBGA196#CYesTray4
89HT0816APZCBLG8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA196#CYesReel4
89HT0816APZCBLGIObsoleteN/AOut of StockFCBGA196#IYesTray4
89HT0816APZCBLGI8ObsoleteN/AOut of StockFCBGA196#IYesReel4
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。