メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2 divide by 1 differential 3.3V LVPECL outputs
  • 2 divide by 2 differential 3.3V LVPECL outputs
  • Selectable differential CLK, nCLK or LVPECL clock inputs
  • CLK, nCLK pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
  • PCLK, nPCLK supports the following input types: LVPECL, CML, SSTL
  • Maximum output frequency: 650MHz
  • Translates any single ended input signal (LVCMOS, LVTTL, GTL) to LVPECL levels with resistor bias on nCLK input
  • Output skew: 60ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 200ps (maximum)
  • Bank skew: Bank A - 20ps (maximum), Bank B - 35ps (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.04ps (typical)
  • Propagation delay: 1.7ns (maximum)
  • 3.3V operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Lead-Free package RoHS compliant

説明

The 8737-11 is a low skew, high performance Differential-to-3.3V LVPECL Clock Generator/Divider. The 8737-11 has two selectable clock inputs. The CLK, nCLK pair can accept most standard differential input levels. The PCLK, nPCLK pair can accept LVPECL, CML, or SSTL input levels. The clock enable is internally synchronized to eliminate runt pulses on the outputs during asynchronous assertion/deassertion of the clock enable pin. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8737-11 ideal for clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8737AG-11LFObsoleteN/AIn StockTSSOP20#Tube1074#Yese3 Sn0 to 70°C
8737AG-11LFTObsoleteN/AIn StockTSSOP20#Reel13000#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。