メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • One LVCMOS / LVTTL output
  • Selectable LVCMOS / LVTTL clock inputs
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Part-to-part skew: 135ps (typical)
  • Power supply modes:
    Core/Output
    3.3V/3.3V
    3.3V/2.5V
    3.3V/1.8V
    2.5V/2.5V
    2.5V/1.8V
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Lead-free (RoHS 6) packaging

説明

The ICS87001-01 is a low skew, ÷1, ÷2, ÷3, ÷4, ÷5, ÷6, ÷8, ÷16 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer/Divider. The ICS87001-01 has selectable clock inputs that accept single ended input levels. Output enable pin controls whether the output is in the active or high impedance state. The ICS87001-01 is characterized at 3.3V, 2.5V and mixed 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V, 2.5V/1.8V input/output supply operating modes.Guaranteed part-to-part skew characteristics make the ICS87001-01 ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
87001BG-01LFObsoleteN/AIn StockTSSOP16#Tube1096#Yese3 Sn0 to 70°C
87001BG-01LFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Reel12500#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。