メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Twenty four LVPECL outputs.
  • One differential clock input pair
  • Differential input clock (PCLK, nPCLK) can accept the following signaling levels: LVDS, LVPECL, CML
  • Maximum output frequency: 2GHz
  • Translates any single ended input signal to 3.3V, 2.5V LVPECL levels with resistor bias on nPCLK input
  • Output skew: 125ps (maximum)
  • Rise and Fall Time: 180ps (typical)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.15ps (typical) @ 156.25MHz
  • Full 3.3V or 2.5V supply voltage
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 853S024 is a low skew, 1-to-24 Differential-to-3.3V, 2.5V LVPECL Fanout Buffer. The PCLK, nPCLK pair can accept most standard differential input levels. The 853S024 is characterized to operate from either a 3.3V or a 2.5V power supply. Guaranteed output skew characteristics make the 853S024 ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
853S024AYLFObsoleteN/AIn StockTQFP64#Tray30160#Yese3 Sn0 to 70°C
853S024AYLFTObsoleteN/AIn StockTQFP64#Reel3500#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。