メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Four differential 3.3V LVPECL outputs
  • Selectable LVCMOS/LVTTL CLK or crystal inputs
  • CLK can accept the following input levels: LVCMOS, LVTTL
  • Maximum output frequency: 266MHz
  • Output skew: 30ps (typical)
  • Part-to-part skew: 200ps (maximum)
  • Propagation delay: 1.75ns (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.057ps (typical)
  • Full 3.3V supply mode
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Replaces the ICS8535I-11
  • Available in both standard (RoHS 5) and lead-free (RoHS 6) packages

説明

The 8535I-31 is a low skew, high performance 1-to-4 3.3V Crystal Oscillator/LVCMOS-to-3.3V LVPECL fanout buffer. The 8535I-31 has selectable single ended clock or crystal inputs. The single ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels and translate them to 3.3V LVPECL levels. The output enable is internally synchronized to eliminate runt pulses on the outputs during asynchronous assertion/deassertion of the clock enable pin. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8535I-31 ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers, Clock Multiplexers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP6.5 x 4.4 x 1.0200.65
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
8535AGI-31LFActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $4.6120#Tube1074#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
8535AGI-31LFTActiveN/AIn StockTSSOP1ku | $4.6120#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。