メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Sixteen differential LVDS outputs
  • CLK, nCLK pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, HCSL, SSTL
  • Maximum output frequency: 700MHz
  • Translates any differential input signal (LVPECL, LVHSTL, SSTL, DCM) to LVDS levels without external bias networks
  • Translates any single-ended input signal to LVDS with resistor bias on nCLK input
  • Multiple output enable inputs for disabling unused outputs in reduced fanout applications
  • LVDS compatible
  • Output skew: 90ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 500ps (maximum)
  • Propagation delay: 2.4ns (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 148fs (typical)
  • 3.3V operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free RoHS compliant package

説明

The 8516 is a low skew, high performance 1-to-16 Differential-to-LVDS Clock Distribution Chip. The 8516 CLK, nCLK pair can accept any differential input levels and translates them to 3.3V LVDS output levels. Utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS), the 8516 provides a low power, low noise, pointto- point solution for distributing clock signals over controlled impedances of 100?. Dual output enable inputs allow the 8516 to be used in a 1-to-16 or 1-to-8 input/output mode. Guaranteed output and part-to-part skew specifications make the 8516 ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8516FYLFObsoleteN/AIn StockTQFP48#Tray30250#Yese3 Sn0 to 70°C
8516FYLFTObsoleteN/AIn StockTQFP48#Reel32000#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。