メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 16:1 single-ended multiplexer
  • Nominal output impedance: 20? (VDD = 3.3V)
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Propagation delay: 2.7ns (maximum)
  • Full 3.3V or 2.5V supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) packages

説明

The 850S1061I is a low skew16:1 Single-ended Clock Multiplexer and is a member of the HiPerClockS™ family of High Performance Clock Solutions from IDT. The 850S1061I has 16 selectable single-ended clock inputs and 1 single-ended clock output. The device operates up to 250MHz and is packaged in a 24 TSSOP package.

適用されたフィルター