メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 12:1 single-ended multiplexer
  • Nominal output impedance: 20Ω (VDD = 3.3V)
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Propagation delay: 2.7ns (maximum)
  • Full 3.3V or 2.5V supply modes
  • -40 °C to 85 °C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) packages

説明

The 850S1201I is a low-skew, 12:1, single-ended clock multiplexer. The 850S1201I has 12 selectable single-ended clock inputs and 1 single-ended clock output. The device operates up to 250MHz and is packaged in a 20-lead TSSOP package.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Multiplexers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP6.5 x 4.4 x 1.0200.65

適用されたフィルター