メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Four differential LVDS output pairs
  • Crystal oscillator interface, 18pF parallel resonant crystal (20.833MHz – 28.3MHz)
  • Output frequency range: 125MHz – 170MHz
  • VCO range: 500MHz – 680MHz
  • RMS phase jitter at 150MHz, using a 25MHz crystal (12kHz – 20MHz): 0.9ps (typical) @ 3.3V
  • Full 3.3V or 2.5V output supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 844244I-04 is a Serial ATA (SATA)/Serial Attached SCSI (SAS) clock generator. For SATA/SAS applications, a 25MHz crystal is used to produce 150MHz. The 844244I-04 has excellent <1ps phase jitter performance, over the 12kHz - 20MHz integration range. The 844244I-04 is packaged in a small 16-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

適用されたフィルター