メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • One Differential LVPECL output
  • Crystal oscillator interface, 18pF parallel resonant crystal (23.2MHz - 30MHz)
  • Output frequency range: 290MHz - 750MHz
  • VCO range: 580MHz - 750MHz
  • RMS phase jitter @ 312.5MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz - 20MHz): 0.36ps (typical)
  • 3.3V or 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 843251I-12 is a 10Gb Ethernet clock generator that uses an 18pF parallel resonant crystal over the range of 23.2MHz - 30MHz. For Ethernet applications, a 25MHz crystal is used. The 843251I- 12 uses our 3rd generation low phase noise VCO technology, and can achieve <1ps rms phase jitter performance over the 1.875MHz - 20MHz integration range. The 843251I-12 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

適用されたフィルター