メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • One 0.7V current mode differential HCSL output pair
  • Crystal oscillator interface: 25MHz
  • Output frequency: 100MHz
  • RMS period jitter: 3ps (maximum)
  • Cycle-to-cycle jitter: 35ps (maximum)
  • I2C support with readback capabilities up to 400kHz
  • Spread Spectrum for electromagnetic interference (EMI) reduction
  • 3.3V operating supply mode
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 841S01 is a PLL-based clock generator specifically designed for PCI_Express™ Clock Generation applications. This device generates a 100MHz HCSL clock. The device offers a HCSL (Host Clock Signal Level) clock output from a clock input reference of 25MHz. The input reference may be derived from an external source or by the addition of a 25MHz crystal to the on-chip crystal oscillator. An external reference may be applied to the XTAL_IN pin with the XTAL_OUT pin left floating. The device offers spread spectrum clock output for reduced EMI applications. An I2C bus interface is used to enable or disable spread spectrum operation as well as select either a down spread value of -0.35% or -0.5%.

パラメータ

属性値
Diff. Outputs1
Diff. Output SignalingHCSL
Output Freq Range (MHz)100 - 100
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Output TypeHCSL
Package Area (mm²)22
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)25 - 25
Input TypeCrystal
Output Banks (#)1
Core Voltage (V)3.3
Output Voltage (V)3.3
Product CategoryPCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0160.65
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
841S01CGLFActiveAvailableOut of StockTSSOP1ku | $6.116#Tube1096#Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANAUSTRIA
841S01CGLFTActiveN/AOut of StockTSSOP1ku | $6.116#Reel12500#0Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANAUSTRIA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。