メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Sixteen LVCMOS/LVTTL outputs, 7Ω typical output impedance
  • One LVCMOS/LVTTL clock input
  • CLK can accept the following input levels: LVCMOS, LVTTL
  • Maximum output frequency: 200MHz
  • Dual output enable inputs facilitates 1-to-16 or 1-to-8 input
  • All inputs are 5V tolerant
  • Output skew: 250ps (typical)
  • Part-to-part skew: 700ps (typical)
  • Output supply modes: Core/Output 3.3V/3.3V 2.5V/2.5V 3.3V/2.5V
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature

説明

The 8343I-01 is a low skew, 1-to-16 LVCMOS/ LVTTL Fanout Buffer. The 8343I-01 single ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The 8343I-01 operates at 3.3V, 2.5V and mixed 3.3V input and 2.5V supply modes over the industrial temperature range. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8343I-01 ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.

適用されたフィルター