メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2 LVCMOS / LVTTL outputs
  • LVCMOS / LVTTL clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels
  • Maximum output frequency: 200MHz
  • Output skew: 25ps (typical)
  • Part-to-part skew: 250ps (typical)
  • Small 8 lead SOIC package saves board space
  • Full 3.3V or 3.3V core, 2.5V supply modes
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Lead-Free package fully RoHS compliant

説明

The 8302 is a low skew, 1-to-2 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer. The 8302 has a single-ended clock input. The single-ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The 8302 features a pair of LVCMOS/LVTTL outputs. The 8302 is characterized at full 3.3V for input VDD, and mixed 3.3V and 2.5V for output operating supply modes (VDDO). Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8302 ideal for clock distribution applications demanding well-defined performance and repeatability.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8302AMLFObsoleteN/AIn StockSOIC8#Tube1097#Yese3 Sn0 to 70°C
8302AMLFTObsoleteN/AIn StockSOIC8#Reel13000#0Yese3 Sn0 to 70°C

サポートコミュニティ

  1. ファームウェアのロードに失敗する。【デュアルバンク】【RX72N】

    はじめまして。 以下のアプリケーションノートを参考に自分のアプリケーションにファームウェアアップデート機 ...

    2021年7月13日

ナレッジベース

  1. R-Car Gen3 Starter Kitで"Suspend to RAM"を行う方法。

    ... 27.808896] psci: CPU1 killed. [ 27.810293] CPU2: shutdown [ 27.828905] psci: Retrying again to check for CPU kill [ 27.828909] psci: CPU2 killed. [ 27.830236] CPU3: shutdown [ 27.848890] psci: Retrying again to check for CPU kill [ 27.848894] psci: CPU3 killed. [ 27.856891] CPU4: shutdown [ 27.856897] psci ...

    2021年11月9日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。