メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

8-Channel T1/E1/J1 Short Haul/Long Haul Line Interface Unit. This device has an adaptive equalizer integrated, performs clock.data recovery, line decoding/encoding and has one jitter attenuator. Optimized to be used in LAN, WAN, Routers, Wireless Base Stations, Gateways etc.

パラメータ

属性値
FunctionLIU
Ports (#)8
Line RateE1, T1, J1
LOS LevelProgrammable
Short/Long HaulShort/Long haul

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PBGA17.0 x 17.0 x 1.762081

適用されたフィルター