メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

2-Channel E1 Short Haul Line Interface Unit. This device has an adaptive equalizer integrated, performs clock.data recovery, line decoding/encoding and has one jitter attenuator. Optimized to be used in LAN, WAN, Routers, Wireless Base Stations, Gateways etc.

パラメータ

属性値
FunctionLIU
Ports (#)2
Line RateE1
LOS LevelFixed
Short/Long HaulShort haul

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP14.0 x 14.0 x 1.4800.65

適用されたフィルター