メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8 Channel T1/E1 Short Haul Analog Front End

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:DAG144
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20.0 x 20.0 x 1.4
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)144
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)400
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)20.0 x 20.0 x 1.4
Qty. per Carrier (#)60
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
FunctionAFE
Hitless ProtectionYes
Host ModesYes
LOS LevelFixed
Length (mm)20
Line RateE1, T1
MOQ120
Pkg. TypeTQFP
Ports (#)8
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Short/Long HaulShort haul
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)20

説明

8-Channel T1/E1/J1 Analog Front End