メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

2-Channel T1/E1/J1 Transceiver (Line Interface Unit + Framer) with clock recovery and SSM support, optimized for telecommunication applications such as Central Office, PABX, Wireless Base Stations, T1/E1/J1 ATM Gateways, Multiplexers, LAN/WAN Routers, SONET/SDH Add/Drop Equipment

パラメータ

属性値
FunctionTransceiver
Ports (#)2
Line RateE1, T1, J1
LOS LevelProgrammable
Short/Long HaulShort/Long haul

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP20.0 x 14.0 x 1.41000.65

適用されたフィルター