メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Pin Compatible with Bipolar 8289
  • Performance Compatible with:
  • 80C86/80C88 (5/8MHz)
  • Provides Multi-Master System Bus Control and Arbitration
  • Provides Simple Interface with 82C88/8288 Bus Controller
  • Synchronizes 80C86/8086, 80C88/8088 Processors with Multi-Master Bus
  • Bipolar Drive Capability
  • Four Operating Modes for Flexible System Configuration
  • Low Power Operation
  • ICCSB 10ìA (Max)
  • ICCOP 1mA/MHz (Max)
  • Operating Temperature Ranges
  • C82C89 0°C to +70°C
  • M82C89 -55°C to +125°C
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

説明

The Intersil 82C89 Bus Arbiter is manufactured using a self-aligned silicon gate CMOS process (Scaled SAJI IV). This circuit, along with the 82C88 bus controller, provides full bus arbitration and control for multi-processor systems. The 82C89 is typically used in medium to large 80C86 or 80C88 systems where access to the bus by several processors must be coordinated. The 82C89 also provides high output current and capacitive drive to eliminate the need for additional bus buffering. Static CMOS circuit design insures low operating power. The advanced Intersil SAJI CMOS process results in performance equal to or greater than existing equivalent products at a significant power savings.

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CERDIP24.6 x 7.3 x 0.00202.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)CAGE code
MD82C89/BActiveAvailableIn StockCERDIP20#TubeNot ApplicableNoHot Solder Dip38-55 to +125°C34371
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。