メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Full Eight Bit Bi-Directional Bus Interface
  • Industry Standard 8287 Compatible Pinout
  • High Drive Capability
  • B Side IOL 20mA
  • A Side IOL 12mA
  • Three-State Inverting Outputs
  • Propagation Delay 35ns Max.
  • Gated Inputs
  • Reduce Operating Power
  • Eliminate the Need for Pull-Up Resistors
  • Single 5V Power Supply
  • Low Power Operation ICCSB = 10µA
  • Operating Temperature Range
  • C82C87H 0°C to +70°C
  • I82C87H -40°C to +85°C
  • M82C87H -55°C to +125°C

説明

The Intersil 82C87H is a high performance CMOS Octal Transceiver manufactured using a self-aligned silicon gate CMOS process (Scaled SAJI IV). The 82C87H provides a full eight-bit bi-directional bus interface in a 20 pin package. The Transmit (T) control determines the data direction. The active low output enable (OE) permits simple interface to the 80C86, 80C88 and other microprocessors. The 82C87H has gated inputs, eliminating the need for pull-up/pull-down resistors and reducing overall system operating power dissipation. The 82C87H provides inverted data at the outputs

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CERDIP24.6 x 7.3 x 0.00202.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)CAGE code
5962-8757702RAActiveAvailableOut of StockCERDIP20#TubeNot ApplicableNoHot Solder Dip76-55 to +125°C34371
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。