メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • One single-ended LVCMOS or LVTTL output
  • One single-ended clock accepts the following input types: LVCMOS, LVTTL
  • Output frequency: 25MHz
  • Accepts 5MHz or 19.44MHz with auto input frequency detect
  • Absolute pull range (APR): ±100ppm
  • RMS phase jitter. (12kHz – 5MHz): 0.4ps (typical)
  • Full 3.3V supply, or 3.3V core/2.5V output supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 8101925I is a high performance, low jitter/low phase noise VCXO from IDT. The 8101925I works in conjunction with a 25MHz pullable crystal to generate an LVCMOS/LVTTL output clock of 25MHz from an input clock of 5MHz or 19.44MHz. The output range is ±100ppm around the nominal crystal frequency. The device is packaged in a small 16 TSSOP package and is ideal for use on space constrained boards.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
8101925AGILFObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Tube1096#Yese3 Sn-40 to 85°C
8101925AGILFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。