メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Compatible with NMOS 8086
  • Completely Static CMOS Design
  • DC 8MHz (80C86-2)
  • Low Power Operation
  • lCCSB 500mA Max
  • ICCOP 10mA/MHz Typ
  • 1MByte of Direct Memory Addressing Capability
  • 24 Operand Addressing Modes
  • Bit, Byte, Word and Block Move Operations
  • 8-Bit and 16-Bit Signed/Unsigned Arithmetic
  • Binary, or Decimal
  • Multiply and Divide
  • Wide Operating Temperature Range
  • C80C86 0°C to +70°C
  • M80C86 -55°C to +125°C
  • Pb-Free Available (RoHS Compliant)

説明

The Renesas 80C86 high performance 16-bit CMOS CPU is manufactured using a self-aligned silicon gate CMOS process (Scaled SAJI IV). Two modes of operation, minimum for small systems and maximum for larger applications such as multiprocessing, allow user configuration to achieve the highest performance level. Full TTL compatibility (with the exception of CLOCK) and industry standard operation allow use of existing NMOS 8086 hardware and software designs.

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CERDIP52.1 x 13.2 x 0.00402.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)CAGE code
MD80C86-2/883ActiveN/AIn StockCERDIP40#TubeNot ApplicableNoHot Solder Dip27-55 to +125°C34371
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。