メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
256K X 32, 3.3V, SRAM MOD

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code:PM72
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)0
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
MOQ100
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C

説明

This product is obsolete.