メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16KX32 DUAL-PORT RAM MOD

パッケージ情報

Pkg. Type:PGA
Pkg. Code:GU121
Lead Count (#):121
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePGA
Lead Count (#)121
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeBox
MOQ2
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb Free Categorye0
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C

説明

This product is obsolete.