メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_3269
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):4 x 4 x 1.45
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F9201MA(S)-XXX-CAC-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)2
RAM (KB)0.125
Lead Count (#)10
CPU78K0S
I/O Ports8
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 4-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
Bit Size8
DMANo
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)4
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)10
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)4 x 4 x 1.45
Pkg. TypeLSSOP
RTCNo
Supply Voltage (V)2 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.45
Width (mm)4

説明

78K0S/Kx1+は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G10 などをご検討ください。