メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
カーボディ制御用コンパクト低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_3441
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)24
RAM (KB)1.5
Lead Count (#)48
I/O Ports41
Timer16-bit x 16-ch
ADC10-bit x 11-ch
CAN (ch)0
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bit Size16
CPU78K0R
DMAYes
Data Flash (KB)16
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDYes
Length (mm)7
Operating Freq (Max) (MHz)24
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 0.8
RTCNo
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Width (mm)7

説明

78K0R/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/F13、RL78/F14 をご検討ください。