メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
LCD表示用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_3032
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F0383GK-8EU-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)32
RAM (KB)1
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeEmbossed Tape
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)12

説明

78K0/Lx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C、RL78/L13 などをご検討ください。