メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_3439
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F0581K8(S)-XXX-4B4-E4-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)8
RAM (KB)0.5
Lead Count (#)40
I/O Ports34
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 10-ch
Bit Size8
CPU78K0
Carrier TypeEmbossed Tape
DMANo
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)6
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)10
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 0.8
Pkg. TypeHWQFN
RTCNo
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)0.8
Width (mm)6

説明

78K0/Kx2-Lは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/I1D などをご検討ください。